技术规格 | |||||
功能 | 量程 | FLUKE型号 | |||
FLUKE-12E+ | FLUKE-15B+ CHINA | FLUKE-17B+ CHINA | FLUKE-18B+ CHINA | ||
交流电压 (40Hz至500Hz) | 1000V | 1.0%+3 | 1.0%+3 | 1.0%+3 | 1.0%+3 |
直流电压 | 1000V | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 |
交流电压(毫伏) | 400.0mV | 3.0%+3 | 3.0%+3 | 3.0%+3 | 3.0%+3 |
直流电压(毫伏) | 400.0mV | 1.0%+10 | 1.0%+10 | 1.0%+10 | 1.0%+10 |
二极管测试 | 2.000V | 10% | 10% | 10% | 10% |
电阻 | 40.00MΩ | 0.5%+3 | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 0.5%+2 |
电容 | 1000μF | 2%+5 | 5%+5 | 5%+5 | 2%+5 |
频率 | 100.0kHz | 不适用 | 不适用 | 0.1%+3 | 0.1%+3 |
占空比 | 1%~99% | 不适用 | 不适用 | 1%典型情况 | 1%典型情况 |
温度 | 50至400℃ | 不适用 | 不适用 | 2%±1℃ | 不适用 |
发光二极管测试 | - | - | - | ● | |
交流电流 | 4000μA 400.0mA 10.00A | 1.5%+3 | |||
直流电流 | 4000μA 400.0mA 10.00A | 1.5%+3 | |||
通断测试 | ● | ● | ● | ● | |
二极管测试 | ● | ● | ● | ● | |
超大LCD显示屏 | ● | ● | ● | ● | |
显示保持 | ● | ● | ● | ● | |
明亮背光 | ● | ● | ● | ● | |
手动及自动量程 | ● | ● | ● | ● | |
自动节电模式 | ● | ● | ● | ● | |
支架与表体集成 | ● | ● | ● | ● | |
频率和占空比 | - | - | ● | - | |
相对值测量 | - | - | ● | - | |
最大最小值 | - | - | ● | - | |
温度 | - | - | ● | - | |
危险电压报警 | - | - | ● | - | |
LED测试 | - | - | - | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|