技术规格 | |||||||
任何端子和接地之间的最高电压 | 600 V | ||||||
过电压保护 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等级 2 的规定 | ||||||
显示屏 | 数字:6000 次计数,每秒更新 4 次 | ||||||
柱状图 | 33 段,每秒更新 32 段 | ||||||
工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | ||||||
存放温度 | -40 °C 至 + 60 °C | ||||||
电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | ||||||
电池寿命 | 通常为 400 小时,无背光灯 |
精度规格 | ||||||||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV | 115C,116C,117C | |||||
精度 | ±([读数的 %] + [计数次数]):0.5% + 2 | |||||||
直流电压 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V | 115C,116C,117C | |||||
精度 | ±([读数的 %] + [计数次数]):0.5% + 2 | |||||||
自动 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V | 116C,117C | |||||
精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||||||
交流电压(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||||||
交流电压¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||||||
通断性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 蜂鸣器开启时 < 20 Ω,关闭时 > 250 Ω;检测到 500 μs 或更长时间的开路或短路。 | |||||||
欧姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 0.9% + 1 | |||||||
量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |||||||
精度 | 5% + 2 | |||||||
二极管测试 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 0.9% + 2 | |||||||
电容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 1.9% + 2 | |||||||
量程/分辨率 | > 1000 μF | |||||||
精度 | 5% + 20% | |||||||
Lo-Z 电容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |||||||
温度² (K 型热电偶) | 量程/分辨率 | -40 °C 至 400 °C / 0.1 °C | 116C | |||||
精度 | 1% + 10² | |||||||
量程/分辨率 | -40 °F 至 752 °F / 0.2 °F | |||||||
精度 | 1% + 18² | |||||||
交流 μA 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA | 116C | |||||
精度 | 1.5% + 3 | |||||||
交流电流(安培)真有效值 (45 Hz 至 500Hz) | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A | 115C,117C | |||||
精度 | 1.5% + 3 20 A 过载最长达 30 秒 | |||||||
直流微安 | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA | 116C | |||||
精度 | 1.0% + 2 | |||||||
直流安培 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A | 115C,117C | |||||
精度 | 1.0% + 3 20 A 过载最长达 30 秒 | |||||||
Hz(电压或电流输入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz | 115C,116C,117C | |||||
精度 | 0.1% + 2 | |||||||
1. 所有交流电压量程(除开 Auto-V/LoZ)均指定为量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范围指定为 0.0 V。 | 115C,116C,117C | |||||||
2. 频率是交流耦合,交流电压时为 5Hz 至 30 kHz。 | 115C | |||||||
3. 温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。 | 115C,116C,117C | |||||||
4. 频率是交流耦合,交流电压时为 5 Hz 至 50 kHz。频率是直流耦合,交流电流时为 45 Hz 至 5 kHz。 | 115C,116C,117C | |||||||
5. 温度范围/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 | 115C,116C,117C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|