内六角扳手 组套 10件加长球头
商品
评价
详情
  • 内六角扳手 组套 10件加长球头
  • 内六角扳手 组套 10件加长球头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

内六角扳手 组套 10件加长球头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
专利外观设计,内六角插取更方便,不易脱落,书本型插套,外型更新颖。
【注意事项】使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。在锁紧时,请勿用球头部分。
【注意事项】
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
尺寸图
规格表
单只型号规格D (mm)长边L (mm)短边S (mm)
8110528417.5
811062.59120
811073101.522
81108410828
81110512132
81112614437
81113715540
81114816643
81115917446
811161017749
详情信息

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 内六角扳手 组套 10件加长球头
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页