• 32件电工高级检修组套03795
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

32件电工高级检修组套03795

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【注意事项】工具空包不属世达终身保用范围,包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款
工具包避免进水,划伤和热烫以免变形和损坏
【商品特点】
适合工厂电工全面检修使用,工具齐全、配置合理,实用性佳;
满足电工日常布线、接线、测电、安装、照明、测量等常规功能之外,同时具有焊接、敲击等功能,更好的满足高级电工的使用需求。
经典的专业电工包款式,大气体面,可提、可背。高级900D 涤纶布,经久耐用。内置夹层,方便自由配置。

【套装内容】
1 件掌上型万用表
1 件活动扳手8"
1 件尖嘴钳6"
1 件斜嘴钳6"
1 件钢丝钳7"
1 件带刃口剥线钳7"
9 件加长球头内六角扳手组套
3 件T 系列一字形螺丝批3x75MM,5x100MM,6x150MM
3 件T 系列十字形螺丝批#0x75MM,#1x100MM,#2x150MM
1 件18MM 塑柄推钮美工刀
1 件全铝手动吸锡器
1 件木柄羊角锤0.5 磅
1 件凯锐系列钢卷尺5M
1 件热外式长寿电烙铁40W
1 件数显测电笔
1 件铝合金手电筒3 节7 号电池
1 件焊锡丝
1 件迷你型锯工
1 件绝缘胶带
1 件烙铁支架
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 32件电工高级检修组套03795
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页