32件全能工具组套
商品
评价
详情
  • 32件全能工具组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

32件全能工具组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・1件DEWALT得伟380W 10mm调速手电钻。
・5支装高速钢麻花钻头组套:2,3,4,5,6mm。
・1件橡塑公制卷尺5m。
・1件QuickPoint™中型美工刀18mm
・1件活动扳手8"。
・1件黑色双塑柄钢丝钳7"。
・1件黑色双塑柄尖嘴钳6"。
・1件硬木柄羊角锤13oz。
・1件胶柄一字螺丝批3×75mm。
・1件胶柄一字螺丝批5×100mm。
・1件胶柄一字螺丝批6.5×100mm。
・1件胶柄十字螺丝批PH1×75mm。
・1件胶柄十字螺丝批PH2×100mm。
・1件测电螺丝批100-500V/150mm。
・10件套公制链式内六角扳手(公制):1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm。
・1件不锈钢直尺300mm。
・1件不锈钢剪刀160mm。
・1件LED铝合金笔形手电筒。
・1件8格小件塑料盒。
・方形塑底工具包15"。
・子件参照单品保用条款。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 32件全能工具组套
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页