型号 | 插口宽 (mm) | 全长L (mm) | D (mm) |
STMT94120-8-23 | 1.5 | 46.5 | 15.5 |
STMT94121-8-23 | 2 | 52 | 18 |
STMT94122-8-23 | 2.5 | 58.5 | 20.5 |
STMT94123-8-23 | 3 | 66 | 23 |
STMT94124-8-23 | 4 | 74 | 29 |
STMT94125-8-23 | 5 | 85 | 33 |
STMT94126-8-23 | 6 | 96 | 38 |
STMT94128-8-23 | 8 | 108 | 44 |
STMT94129-8-23 | 10 | 122 | 50 |
STMT94554-8-23 | 0.7 | 33 | 7 |
STMT94555-8-23 | 0.9 | 33 | 11 |
STMT94556-8-23 | 1.3 | 41 | 13 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|