产品概述
【品牌】:Honeywell
【名称】:TRIPPER轻便安全鞋
【型号】:SP2010503 绝缘6KV(不含防砸钢包头)
【颜色】:灰色款
【材料】:翻毛皮加网布加内侧透气孔的鞋面设计、使用高品质吸汗网布内衬
【功能】:绝缘、防滑、防臭、有效提高透气性,舒适性,吸汗性强,避免闷脚,臭脚现象\v
【包装】:1双/盒
【标准】:GB21148-2007国家标准,防滑:欧标SRC标准
产品特点
• 休闲鞋式样,由法国设计师设计,两种颜色可选
• 采用翻毛皮加网布加内侧透气孔的鞋帮面设计,有效提高透气性\v
• 使用高品质的吸汗网布内衬,吸汗性强,避免闷脚,臭脚现象
• 轻巧的鞋帮和大底设计,减少重量,比传统安全鞋重量轻15%
• 选用加宽钢包头,有效减少包头夹脚现象
• 最新一代双密度PU大底,穿着舒适,轻便
• 尺码 35-46
1.吸汗网布内衬 2.专利鞋带 3.EVA抗震中底 4.透气孔鞋帮面 5.毛面牛皮鞋面
1.翻毛皮加网布内衬 选用翻毛皮,加网布加内侧透气孔鞋帮面设计,舒适柔软透气。
2.精湛车缝线 鞋面采用精湛双线单双线缝线,工艺精湛,结实美观,在一针一线的细节中体现质感。
3.双密度PU注塑底 采用轻便舒适的新型高品质双密度PU注塑鞋底,起到良好的防滑、耐磨、耐油效果。
4.非封闭鞋舌 非封闭鞋舌透气网眼设计,全方位透气,使鞋子清爽舒适,不臭脚。
5.防撞鞋头鞋跟设计 采用加强型硬质橡胶防撞设计,有效提高防撞能力,保护脚趾。
6.EVA抗震中底 EVA抗震中底,有效吸收来自脚跟撞击地面时产生的冲击力,同时保持脚部稳定性。
7.聚酰胺排汗衬里 采用聚酰胺尼龙排汗衬里,有效吸汗,保持鞋底干净舒适。 |
商品规格
品牌 | Honeywell |
材质 | 翻毛皮网眼鞋面,双密度PU大底 |
颜色 | 灰色 |
型号 | SP2010503 |
类别 | 绝缘安全鞋(不含防砸钢包头) |
执行标准 | GB21148-2007国家标准 |
规格 | 1双/盒 |
使用案例
注意事项
1.请将安全鞋鞋存放于通风、干燥、防霉、防蛀虫的场所。堆放地方应离开地面,墙壁0.2米以上,离开一切发热体1米以外。避免与油,酸,碱类或其他腐蚀性物品接触。
2.建议两双安全鞋交替穿着使用,以延长其用寿命。穿用后用软毛刷子或微湿的抹布除去鞋上的灰尘和其他工作环境中的污物,尽量避免用水直接冲洗或用洗衣粉等化学洗涤剂进行清洗,避免日光直接照射。经常给鞋面上油,置于通风干燥处自然晾干,以防止皮料干裂。
相关产品
| | |
品牌:MISUMI 品名:PVC防静电帆布四孔鞋 推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。 | 品牌:MISUMI 品名:一次性白色平面口罩 推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。 | 品牌:MISUMI 品名:600g纱线手套 推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。 |