两用梯(人字梯兼直梯·可伸缩)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
两用梯(人字梯兼直梯·可伸缩)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・取得轻金属制品协会铝梯协会的认证,经过氧化处理,不会生锈,具有强度和耐久性。耐负荷100kg。
・4脚伸缩尺寸最大幅度均可调整31cm,以便安全作业。
・60cm超宽顶板易于上、下及安定作业。
・在开关处附保护材料,避免在使用过程中刮伤墙面或其他作业对象。
・根据作业需要,既可当人字梯使用,又可当直梯使用。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
施工用品
>
梯子/脚凳
>
脚凳
>
两用梯(人字梯兼直梯·可伸缩)
您还有
2
项规格未选
两用梯(人字梯兼直梯·可伸缩)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732257553077
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732257553077