• 425铝箔胶带
  • 425铝箔胶带
  • 425铝箔胶带
  • 425铝箔胶带
  • 425铝箔胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

425铝箔胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【品牌】3M
【材质】基材:铝箔 胶粘剂:丙烯酸
【规格】55m长*0.12mm厚・两种宽度可选择
【应用】广泛应用于航空,电器,运输,建筑,汽车和维修保养
【特点】有助于密封和保护许多敏感的待装配零件和表面,能在更大的区域内传导热量,因而有助于提高加热或冷却的效率
产品特点
3M铝箔胶带425产品特点1
热传导均匀快速・光线反射均匀・防火性好・耐水性强・耐腐蚀耐候性强
 
3M铝箔胶带425产品特点2
可反射热和光・可导热和导电
优异的防水密封性能・优异的耐化学性能
 
3M铝箔胶带425产品特点3
满足UL746C和723阻燃认证
优异的户外防老化性能・贴服性好
规格概述
型号宽度(mm)长度(m)厚度(mm)延展性对304钢板粘性拉伸强度
425-25.4-55M25.4550.120.0851N/100mm525N/100mm
425-50.8-55M50.8550.120.0851N/100mm525N/100mm
使用方法
3M铝箔胶带425使用方法
3M铝箔胶带根据客户的主要应用,提供产品解决方案
使用案例
3M铝箔胶带425使用案例
广泛应用于密封和保护许多敏感的待装配零件和表面,有助于提高加热或冷却的效率
品牌介绍
3M铝箔胶带425品牌介绍
3M授权特约经销商
关于此商品的常见问题 (FAQ)
3M这款425铝箔胶带有些什么功能?
密封功能,在众多特殊的应用中牢固密封表面。防护功能,保护敏感表面免受化学品热度或者寒冷的侵袭。传导功能:有效地在表面之间导热或者导冷
3M这款425铝箔胶带的粘性怎么样?
这款胶带以铝箔基材加上丙烯酸胶粘剂,将服帖性好的背材和胶粘剂的组合,对304钢板粘性达到51N/100mm,拉伸强度达到525N/100mm,是一款性能稳定,满足各种应用的产品
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页