• PVC电气绝缘胶带-阻燃型
  • PVC电气绝缘胶带-阻燃型
  • PVC电气绝缘胶带-阻燃型
  • PVC电气绝缘胶带-阻燃型
  • PVC电气绝缘胶带-阻燃型
  • PVC电气绝缘胶带-阻燃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PVC电气绝缘胶带-阻燃型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【品牌】3M
【材质】聚氯乙烯(PVC)
【规格】18mm宽*20m长*0.18mm厚,黑色系
【应用】600V及以下的电气绝缘・电线电缆绑扎・适用于室内和室外
【耐温】0°C~80°C
【特点】无铅电工绝缘胶带性能优良,具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力(包括紫外线)
产品特点
3M电气绝缘胶带1712产品特点1
产品规格及应用范围
 
3M电气绝缘胶带1712产品特点2
UL认证,良好低温性能,良好的服帖性
无铅健康安全,阻燃性能良好,防潮耐磨耐酸碱
规格概述
3M电气绝缘胶带1712规格概述
使用方法
3M电气绝缘胶带1712使用方法
电工胶带基本常识
注意事项
3M电气绝缘胶带1712注意事项1
1.电工胶带一般用于隐蔽之处,对于用点安全至关重要
2.电工胶带的应用又与电息息相关,对胶带的各项性能指标及安全性均有很高的要求
3.市面上有很多劣质电工胶带和仿冒的3M电工胶带,使用这些胶带可能会带来严重的后果
3M电气绝缘胶带1712注意事项2
使用案例
3M电气绝缘胶带1712使用案例13M电气绝缘胶带1712使用案例2
应用于600V及以下的电气绝缘・电线电缆绑扎・适用于室内和室外
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电工胶带越粘越好吗?为什么3M无铅电工胶带摸起来好像不是很粘
电工胶带的粘度足够与否不是通过触摸的手感来决定的,而是有针对不同基材的粘性指标,如果单纯用触摸的手感粘度来决定,只需多涂胶即可,而这样很容易导致溢胶。3M的产品以过硬的技术支持使产品具有合理的涂胶比例,有效避免溢胶及变硬松脱等问题
UL510是什么意思?
胶带的阻燃性即胶带阻止胶带继续燃烧的能力,UL510专门用于电工绝缘胶带的性能测试,阻燃性是其中重要的测试项目之一。UL510燃烧测试为合格,则获UL认可或列出的胶带
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 绝缘胶带 > PVC电气绝缘胶带-阻燃型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页