产品概述
【品牌】3M
【材质】聚氯乙烯(PVC)
【规格】19mm宽*20m长*0.18mm厚,多种色系可选择
【应用】600V及以下的电气绝缘・电线电缆绑扎・适用于室内和室外
【耐温】0°C~105°C
【特点】良好的从形性,适合缠绕不规则表面・优异的电气绝缘性能・耐磨不易褪色
产品特点
规格概述
使用方法
![3M电气绝缘胶带35使用方法](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223006394942/img/a190005.jpg) |
电工胶带基本常识 |
注意事项
![3M电气绝缘胶带35注意事项1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223006394942/img/a190006.jpg) |
1.电工胶带一般用于隐蔽之处,对于用点安全至关重要 2.电工胶带的应用又与电息息相关,对胶带的各项性能指标及安全性均有很高的要求 3.市面上有很多劣质电工胶带和仿冒的3M电工胶带,使用这些胶带可能会带来严重的后果 |
![3M电气绝缘胶带35注意事项2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223006394942/img/a190007.jpg) |
使用案例
![3M电气绝缘胶带35使用案例1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223006394942/img/a190008.jpg) | ![3M电气绝缘胶带35使用案例2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/S3M1/223006394942/img/a190009.jpg) |
应用于600V及以下的电气绝缘・电线电缆绑扎・适用于室内和室外 |