台虎钳 52840高级万力
商品
评价
详情
  • 台虎钳 52840高级万力
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台虎钳 52840高级万力

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・A型精密工具万力系列,尺寸规格齐全,握把式设计,可任意的旋转把手,调整夹持工件的大小。把手轮有内六角设计,可供六角扳手加压锁紧使用。
・精密的螺杆配合螺帽,有效的确保使用年限,保证其品质及精度。
・单向斜角设计,能够自动校正主体的变形量。
・材质:SK2。
・硬度:HRC56~58°。
・平行精密度:0.003mm/100mm内。
・垂直精密度:0.004mm/100mm内。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页