• 30°锐角美工刀 390
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

30°锐角美工刀 390

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
田岛30°锐角美工刀 390
【型号】LC390B
【材质】不锈钢
【主体·替换刀片】主体
【附件】附带两枚替刃
【尺寸单位(英制或公制)】厘米
【适用替刃】30°锐角替刃
【信息】最适合细工操作使用。
产品特点
田岛30°锐角美工刀 390产品特点
·田岛30°锐角美工刀,LC390B弹簧锁定

田岛30°锐角美工刀 390产品特性
田岛30°锐角美工刀 390产品特点
·一体化设计:避免刀刃松动和摇晃,适用于细致操作
·锐角刀刃设计:增大切割力度和强度,使用更轻松省力
·内附替换刀片:更换便捷,免去有刀无刃的尴尬
·尾端为刃拆器:即时取用,轻松折去坏刃,不再到处找工具

田岛30°锐角美工刀 390产品特点
田岛30°锐角美工刀 390产品特点
田岛30°锐角美工刀 390产品特点
田岛30°锐角美工刀 390产品特点
·方便切割弧线
·方便切割细小瑕疵
尺寸图
30°锐角美工刀LC390B尺寸图
田岛30°锐角美工刀 390尺寸信息
规格概述
基本信息:
材质SK120(旧SK2)重量2g
刃厚(mm)0.38刀片宽度(mm)9
刀片长度(mm)73适用材质薄质材质
刀鞘厚度(mm)0.5锁定方式弹簧锁定
把手材质不锈钢材质适用替刃30°锐角替刃
使用案例
田岛30°锐角美工刀 390适用场景
·田岛产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
注意事项
产品包装样式变更:
包装更换
品牌介绍
●田岛百年历史
1909年田岛总公司在日本成立,是拥有超过百年历史的工具和住宅设备制造商。
1993年在中国成立子公司,至今已有超过20年的历史了。
现在,在中国和日本共拥有6个工厂,海内外共设有42个办事处。

●时间品质
持久的使用寿命及不向时间妥协的高品质正是田岛百年历史的证明。

●切断工具
设计周密全面的工艺流程和高精度的质量监控管理下,
制造出3万次使用也可以保持同样品质的电子剪切钳和不断进化的美工刀替刃。

●测量工具
在日本,田岛的卷尺在市场中独占鳌头,本着消费者至上的宗旨, 田岛在对产品高标准严要求,
激光测准仪等商品都经过50多道严格的检验工序才投放到市场。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
想要的产品可下定但是没有图文信息,如何获得更多田岛工具的最新产品信息,产品介绍,视频等更多资料?
您可在上海田岛官方网站进行阅览:http://www.tajimatool.com.cn/;确认型号后可在米思米官网进行下单!当然欢迎直接与米思米在线客服取得联系;
如果购买了LC390B后所配刀片使用完毕了,能否购买到适配的刀片?
您好!米思米这边推荐使用田岛原装30°锐角替刃进行更换,米思米订货型号:LB39H,10个装;详情可参考官网:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/223005419219/
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 美工刀 > 30°锐角美工刀 390
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页