• 47件套公制套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

47件套公制套筒组套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】田岛(TAJIMA)
【品类】47件套公制套筒组套
【接口规格】1/4"
产品特点
TS-47组套图片
47件套筒组套明细
●4件内六角扳手:1.27,1.5,2,2.5mm●1件1/4"弹簧接杆
●1件四六方●1件1/4"滑杆
●1件1/4"弹簧接杆●2件1/4"延长接杆:2",4"
田岛棘轮扳手图片
田岛万向接头图片
田岛内六角扳手图片
田岛内六角套筒图片
田岛十字套筒图片
田岛一字套筒图片
田岛梅花套筒图片
●快速脱落棘轮扳手可一键完成套筒的装卸
●采用72齿结构推送角5度,可以在狭小空间使用
●可与旋具,接头,延长杆等配件搭配使用
●万向接头最大偏角75°
尺寸图
TS-47田岛47件套筒组套尺寸图
TS-47田岛47件套筒组套尺寸图
规格概述
TS-47田岛47件套筒组套商品明细及清单
TS-47田岛47件套筒组套商品明细及清单
型号接口规格包装形式制品重量
TS-471/4"吹塑盒1,310g
套餐内清单明细
产品规格产品规格
13件1/4"短套筒6角4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm1件1/4"万向接 
3件1/4"一字型旋具套筒-4, -5.5,-7mm1件1/4"滑杆 
3件1/4"十字型旋具套筒PH1,PH2,PH31件1/4"旋具柄 
3件1/4"米字型旋具套筒PZ1,PZ2,PZ31件1/4"弹簧接杆 
6件1/4"六角旋具套筒H3,H4,H5,H6,H7,H81件四六方 
6件1/4"梅花型旋具套筒T10,T15,T20,T25,T30,T401件1/4"旋具头接头 
2件1/4"延长接杆2",4"1件1/4"棘轮扳手 
4件内六角扳手1.27,1.5,2,2.5mm 
使用案例
棘轮扳手使用案例棘轮扳手使用案例1
相关产品
田岛工具更多套筒组合
田岛工具更多套筒组合
田岛工具更多套筒组合
品牌介绍
●田岛百年历史
1909年田岛总公司在日本成立,是拥有超过百年历史的工具和住宅设备制造商。
1993年在中国成立子公司,至今已有超过20年的历史了。
现在,在中国和日本共拥有6个工厂,海内外共设有42个办事处。

●时间品质
持久的使用寿命及不向时间妥协的高品质正是田岛百年历史的证明。

●切断工具
设计周密全面的工艺流程和高精度的质量监控管理下,
制造出3万次使用也可以保持同样品质的电子剪切钳和不断进化的美工刀替刃。

●测量工具
在日本,田岛的卷尺在市场中独占鳌头,本着消费者至上的宗旨, 田岛在对产品高标准严要求,
激光测准仪等商品都经过50多道严格的检验工序才投放到市场。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
想要的产品可下定但是没有图文信息,如何获得更多田岛工具的最新产品信息,产品介绍,视频等更多资料?
您可在上海田岛官方网站进行阅览:http://www.tajimatool.com.cn/;确认型号后可在米思米官网进行下单!当然欢迎直接与米思米在线客服取得联系;
为什么不同批次商品外观有差别?
为了提高商品的实用性,厂家会对商品持续进行升级,因此您收到的商品可能与描述存在细微差别,但是我们保证商品均为原厂出品,同时会尽快更新商品描述,谢谢您的理解;
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 47件套公制套筒组套
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页