• 94件套公制套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

94件套公制套筒组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・18件1/2"短套筒6角:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm。
・4件1/2"长套筒6角:14,15,17,19mm。
・13件1/4"短套筒6角:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm。
・8件1/4"长套筒6角:6,7,8,9,10,11,12,13mm。
・2件1/2"火花塞套筒:16,21mm。
・3件1/4"一字型旋具套筒:-4,-5.5,-7mm。
・2件1/4"十字型旋具套筒:PH1,PH2。
・2件1/4"米字型旋具套筒:PZ1,PZ2。
・4件1/4"六角旋具套筒:H3,H4,H5,H6。
・6件1/4"梅花型旋具套筒:T8,T10,T15,T20,T25,T30。
・15件8×30mm冲击批批头:PZ1,PZ2,T40,T45,T50,T55,-8,-10,-12,PH3,PH4,H8,H10,H12,H14。
・2件1/2"延长接杆:5",10"。
・2件1/4"延长接杆:2",4"。
・1件3/8"F×1/2"M三通。
・1件1/4"四六方。
・1件1/2"转接头。
・1件1/4"旋具柄。
・1件1/2"万向接。
・1件1/4"万向接。
・1件1/4"弹簧接杆。
・1件1/4"滑杆。
・3件内六角扳手:1.5,2,2.5mm。
・1件1/2"棘轮扳手。
・1件1/4"棘轮扳手。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 94件套公制套筒组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页