墨斗PS-RAKT
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
墨斗PS-RAKT
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
・一般用简易墨斗。
・自动开关盒设计,墨汁不易挥发,可长期使用。
・采用新型的卷轴线芯,即使断线、脱线、也容易修补。
・墨盒最大容量60ml。
・本体重量与以前同等手动卷曲型相比减轻约25%。
・墨线长度30m,最长能卷至100m(是以往产品的3倍)。
・防逆转装置,可保护弹簧。
・附便于换线用的通线棒。
・曲线时不会从针尖脱落,非常安全。
・附带固定针KAL(1010-1740)。
・附带墨斗用细线0.6mm(1010-1744)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
测量用品
>
建筑用标记笔/墨斗/水线
>
墨斗PS-RAKT
您还有
2
项规格未选
墨斗PS-RAKT
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739705298660
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739705298660