产品概述
【品牌】田岛(TAJIMA)
【品类】活动扳手TH系列
【特长/特性】活扳手
【材质】45#钢,整体热处理,表面处理半抛(头部抛光)镀铬
激光镭射刻度
【型号】TH-100,TH-150,TH-200,TH-250,TH-300,TH-375,TH-450
【最大开口】12,19,24,29,34,43,52,62(mm)
【全长】100,150,200,250,300,375,450,600(mm)
性能指标超过美标30%以上。
用于操作螺栓螺母的松紧等作业
加工精度优良,扭力高,性能稳定
产品特点
·活动扳手,整体热处理,表面处理半抛(头部抛光)镀铬,激光镭射刻度
·模锻LOGO
·产品重量大于一般日式扳手,开口量大、扭力高、硬度高且稳定
·表面电镀处理,美观大方,不易生锈
·精密螺杆配合,使用灵活,提升工作效率
·正圆形挂孔,携带方便
尺寸图
单位:mm
|
TH-100 | 8 | 32 | 16 | 110 |
TH-150 | 10 | 43 | 22 | 155 |
TH-200 | 12 | 55 | 25 | 205 |
TH-250 | 15 | 65 | 31 | 255 |
单位:mm
|
TH-300 | 16 | 75 | 40 | 305 |
TH-375 | 21 | 100 | 45 | 385 |
TH-450 | 24 | 118 | 55 | 460 |
TH-600 | 27 | 135 | 65 | 610 |
规格概述
规格表:
|
TH-100 | 100 | 16 | 50 |
TH-150 | 150 | 22 | 130 |
TH-200 | 200 | 25 | 240 |
TH-250 | 250 | 31 | 400 |
TH-300 | 300 | 40 | 600 |
TH-375 | 375 | 45 | 1220 |
TH-450 | 450 | 55 | 1870 |
TH-600 | 600 | 65 | 2850 |
使用案例
·田岛产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
相关产品
田岛双向棘开两用扳手
田岛棘轮扳手
田岛棘开两用扳手
田岛活动头棘开两用扳手
品牌介绍
●田岛百年历史
1909年田岛总公司在日本成立,是拥有超过百年历史的工具和住宅设备制造商。
1993年在中国成立子公司,至今已有超过20年的历史了。
现在,在中国和日本共拥有6个工厂,海内外共设有42个办事处。
●时间品质
持久的使用寿命及不向时间妥协的高品质正是田岛百年历史的证明。
●切断工具
设计周密全面的工艺流程和高精度的质量监控管理下,
制造出3万次使用也可以保持同样品质的电子剪切钳和不断进化的美工刀替刃。
●测量工具
在日本,田岛的卷尺在市场中独占鳌头,本着消费者至上的宗旨, 田岛在对产品高标准严要求,
激光测准仪等商品都经过50多道严格的检验工序才投放到市场。