产品概述
・JIS1级 (只有公制刻度尺带)
・每455毫米间隔附箭头表示
・尺带材质 SK85(旧SK5)
・弹簧材质 SK85(旧SK5)
・尺壳材质 ABS树脂
・配有手带
・0点补正移动尺爪
・配备减震器,降低尺带回收时对尺爪的冲击
产品特点
减震器
可以吸收卷尺弹回时40%的冲击力可以保护本体
和尺爪(与本社产品比)
双面刻度尺带
正面是通常的横向数字刻度,反面是竖向数字刻度。可以根据测定距离和用途来分开使用
0位置辅正移动尺爪
尺带在推顶状态下进行测量时,为了辅正尺爪厚度误差,移动尺爪的位置可以自动的进行移动修正
白色聚酯喷涂 钢制尺带
这种尺带将抗弯折性强,耐久性优秀的SK85(碳素工具钢第五种)作为尺带的芯材,用白色聚酯涂料进
规格概述
L1320 | 2.0m | 公制刻度 | 68g | 吸塑 | ① |
L13-20M/FT | 2.0m | 公英制刻度 | 68g | 吸塑 | ① |
L16-30 | 3.0m | 公制刻度 | 135g | 吸塑 | ② |
L1635 | 3.5m | 公制刻度 | 150g | 吸塑 | ② |
L16-36M/FT | 3.6m | 公英制刻度 | 150g | 吸塑 | ② |
L16-50 | 5.0m | 公制刻度 | 190g | 吸塑 | ② |
L19-50 | 5.0m | 公制刻度 | 230g | 吸塑 | ③ |
L19-50M/FT | 5.0m | 公英制刻度 | 220g | 吸塑 | ③ |
L25-50M/FT | 5.0m | 公英制刻度 | 265g | 吸塑 | ④ |
L2555 | 5.5m | 公英制刻度 | 305g | 吸塑 | ④ |
L2575 | 7.5m | 公英制刻度 | 380g | 吸塑 | ④ |
L25-75M/FT | 7.5m | 公英制刻度 | 385g | 吸塑 | ④ |
L25100 | 10m | 公制刻度 | 540g | 吸塑 | ④ |
使用案例
测量方法A
尺爪顶住后会向后少量移动
尺爪外侧面为0基点
测量方法B
尺爪钩住会向前少量移动
尺爪内侧面为0基点
相关产品
品牌:田岛
品名: HI卷尺13-20
推荐理由:
简易外形,方便携带尺壳
背面可以用铅笔进行书写 品牌:田岛
品名: 多用途钻头
推荐理由:
弹性树脂保护套全面保护卷尺
GLOCK抗冲击性强
尺爪保护机能 品牌介绍
田岛百年历史
1909年田岛总公司在日本成立,是拥有超过百年历史的工具和住宅设备制造商。
1993年在中国成立子公司,至今已有超过20年的历史了。
现在,在中国和日本共拥有6个工厂,海内外共设有42个办事处。
时间品质
持久的使用寿命及不向时间妥协的高品质正是田岛百年历史的证明。
切断工具
设计周密全面的工艺流程和高精度的质量监控管理下,
制造出3万次使用也可以保持同样品质的电子剪切钳和不断进化的美工刀替刃。
测量工具
在日本,田岛的卷尺在市场中独占鳌头,本着消费者至上的宗旨, 田岛在对产品高标准严要求, 激光测准仪等商品都经过50多道严格的检验工序才投放到市场。
这就是田岛品质