产品概述
・钢制尺带。
・JIS 1级。
・简洁的圆形设计。
・本体厚20mm厚度适中,易于使用。
・配备长度900mm的挂绳,适合挂在颈部(可调整长度)。
・表面镀铬。
・0点补正移动尺爪。
・配备减震器,降低尺带回收时对尺爪的冲击。
产品特点
●本体全新高档个性设计,品味体现
●附带黑色尼龙手带
●内部不锈钢弹簧构造,不易发生收带故障
●白色聚酯喷涂,抗弯折性强,耐久性优秀
规格概述
田岛KREIS系列卷尺尺寸规格对比表
|
KR30WBR/CHN | 3.0m | 公制刻度 | 木纹/棕色 | 1001-0840 | 147g |
KR30SS/CHN | 3.0m | 公制刻度 | 旋纹/银白色 | 1001-0839 | 152g |
KR30LBK/CHN | 3.0m | 公制刻度 | 皮纹/黑色 | 1001-0838 | 146g |
使用案例
不同长度的卷尺在水平方向跟垂直方向可悬空伸长的最长长度(m)
*注意,磁性尺爪带伸长性能未表中数值减去0.1m
相关产品
●卷尺尺带各宽度,公英制展示对比图
●卷尺尺带各颜色涂层对比图
品牌介绍
●田岛百年历史
1909年田岛总公司在日本成立,是拥有超过百年历史的工具和住宅设备制造商。
1993年在中国成立子公司,至今已有超过20年的历史了。
现在,在中国和日本共拥有6个工厂,海内外共设有42个办事处。
●时间品质
持久的使用寿命及不向时间妥协的高品质正是田岛百年历史的证明。
●切断工具
设计周密全面的工艺流程和高精度的质量监控管理下,
制造出3万次使用也可以保持同样品质的电子剪切钳和不断进化的美工刀替刃。
●测量工具
在日本,田岛的卷尺在市场中独占鳌头,本着消费者至上的宗旨, 田岛在对产品高标准严要求,
激光测准仪等商品都经过50多道严格的检验工序才投放到市场。