VVF剥线钳 P-929
商品
评价
详情
  • VVF剥线钳 P-929
  • VVF剥线钳 P-929
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

VVF剥线钳 P-929

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
只需握住手柄即可完成操作,有助于大幅缩短时间的配电工具。
【特长】
·从包覆层的切割到剥离,只需握住手柄即可快速、美观地完成操作。
·刀片在电缆上的切深可进行5段式调整,适用于电线制造商各不相同的硬度和包覆层厚度。
·可用于电气工程师技能考试。专门用于剥离的专用工具。
·适用于电缆外装/芯线、1.6/2.0 mm的2芯、3芯电缆的剥离。
·适用于剥离包覆层需要具备技术的环保电线。
·与电工刀相比,刀片外露较少,可防止意外受伤。
【用途】
·从包覆层到切割到剥离均可使用。

VVF剥线钳规格

对应1.6/2.0mm×2芯的电缆外装条带和芯线被覆条带。

对应1.6/2.0mm×2芯的电缆外装条带和芯线被覆条带。

对应1.6/2.0mm×3芯的电缆外装条带和芯线被覆条带。

对应1.6/2.0mm×3芯的电缆外装条带和芯线被覆条带。

切入深度调整功能

切入深度调整功能

因电线厂家不同,包覆层的厚度、硬度等有所差异,可调节使用。

重量:367g
剥离芯线包覆层 VVF电缆/EM-EEF电缆 φ1.6/2.0(直径1.6/2.0mm)
剥离电缆外装 VVF电缆/EM-EEF电缆1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 电设工具 > VVF剥线钳 P-929
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页