• 诺佳(NOGA)[以色列]NOGA修边器(NG型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

诺佳(NOGA)[以色列]NOGA修边器(NG型)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
本品为高速钢刀片为核心的多功能修边器,俗称刮刀。
诺佳NOGA(以色列)为全球知名品牌。米思米为正规代理渠道经销商,正品原装。产品都有防伪标识。
本品为热销爆款,出货量大,价格亲民。广受客户青睐。
NOGA正面图
产品特点
本品为热销爆款,出货量大,价格亲民。广受客户青睐。
NOGA刮刀场景
特点:
・泛用性广,可以用于直边、圆边;内边、外壁。各部分修边的。
・体积小巧,便于携带。
・手柄设计符合人体力学,长时间作业不易疲劳。
尺寸图
符合人体工程学原理,握柄包塑处理,本体长123mm,最大直径29mm。
NOGA尺寸图
规格概述
套装内容:手柄1把、S10刀片1枚。
选配内容:各类刀片可以选购
NOGA刀头
商品细节
NOGA细节1
细节1
NOGA细节2
细节2
NOGA细节3
细节3
使用方法
本型号为单手(右手)使用版。
1)直边去毛刺:贴住修正面,用力适当向内拉切。
2)圆边,去毛刺:紧贴修正面,内圆边,安顺时针方向拉切;外圆边,一般逆时针方向拉切。
使用案例
1)圆边的加工
NOGA使用案例1
2)直边的加工
NOGA使用案例2
注意事项
1.使用本品时,请注意刀片的使用安全,请佩戴好必要的防护器具。
2.为防止工作外,刀片或其他工件的损伤,使用后请妥当收纳刀片。
相关产品
NOGA关联商品1
品牌:诺佳
品名:手柄(NG1000)
推荐理由:
组件商品本体,处基本款刮刀以外,还能和同尺寸各类刀头配合使用
NOGA关联商品2
品牌:诺佳
品名:替换刀头
推荐理由:
作为消耗品的刀头可以单独购买。另有各种规格可供选择。
相关文件
诺佳正规渠道代理证
NOGA诺佳代理证
品牌介绍
NOGA公司介绍

Noga Engineering& Technology(2008)Ltd.诺佳工程技术(2008)有限公司于1980年由Gustav Hirstc先生和他的两个儿子Neft及Shuli创立。
Gustav Hirsc先生堪称以色列刀具之父。
他于1941年加入 Hanita Metal Works,1940年创立∨argus Ltd.
Vargus即为 Vardat和 Gustav的缩写。通过多年不懈努力。Noga(诺佳)已经成为:修边器,表架,喷液器领域的领导者。
Noga(诺佳)的宗旨在于为您设计出高效,经济的产品而著称于世界。通过以色列总部和我们在世界各地的独家销售网,Noga(诺佳)的产品已畅销于全球50多个国家和地区。
感谢您选用Noga(诺佳)产品。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以用于较硬金属材料的加工?
可以,本品为高速钢,可以轻松切割60HRC以下材料。并且由于强度高,不是很脆,不容易碎。在加工铝合金,不锈钢是效率极高。同时也可以加工塑料。
本品和其他研磨产品相比如何?
对于修边功能来讲,效率比一般的研磨产品高出数倍。比如锉刀,砂纸等。同时和动力工具配套的硬质合金旋转锉相比。不容易过切。对工件的保护较好。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 毛刺去除工具 > 诺佳(NOGA)[以色列]NOGA修边器(NG型)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页