镗刀杆 S型35°菱形7°正角镗刀杆(钢刀杆)SVQC
商品
评价
详情
  • 镗刀杆 S型35°菱形7°正角镗刀杆(钢刀杆)SVQC
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

镗刀杆 S型35°菱形7°正角镗刀杆(钢刀杆)SVQC

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
● 最小加工直径Φ11mm
● 依照ISO标准
● 使用7°正角刀片
● 螺钉夹紧式
● I/d=3-5(硬质合金刀杆I/d=7)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 车削刀具 > 内径用车刀杆 > 镗刀杆 S型35°菱形7°正角镗刀杆(钢刀杆)SVQC
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页