世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
商品
评价
详情
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
  • 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
● 主体采用全自动焊接工艺进行连接,避免漏油现象的发生。整体机械强度、抗偏载能力得到显著提高。
● 优质钢锻打底座和全新设计的液压油路由加工中心一次性加工而成,保证质量的稳定性。
● 减少因密封件问题产生的漏油等故障,提高使用寿命,方便维修保养。
● 备注:2公吨至20公吨的立顶可通过1.5倍额载的动超载测试;32公吨和50公吨立顶可通过1.25倍额载的动超载测试。
产品图
规格表
型号承重规格产品尺寸 (mm)最高高度 (mm)延伸高度 (mm)净重 (kg)
97801A2公吨99x93x181344482.4
97802A4公吨110x103x193373603.2
97803A6公吨122x115x210416703.9
97804A8公吨130x121x230455805
97805A10公吨132x120x230460805.6
97807A16公吨144x134x230440607.1
97808A20公吨159x143x242452609.1
97809A32公吨169x153x275440/12
97810A50公吨210x176x265425/25.3
详情信息
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 千斤顶/绞车 > 千斤顶 > 世达(SATA TOOLS)立式液压千斤顶
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页