1/2"气动冲击扳手 01113C
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
1/2"气动冲击扳手 01113C
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
● 最大扭矩800N.m
● 下排气设计
● 寿命增加
产品规格
编号
01113C
输出端规格
1/2"方头
工作扭矩(N·M)
600
最大反转扭矩(N·M)
800
空转转速(RPM)
7500
拧紧螺栓能力
M18
平均耗气量(CFM)
4.2
噪声级dB(A)
110
长(MM)
192
宽(MM)
195
高(MM)
69
净重(KG)
2.6
进气口尺寸
1/4"
最小气管内径(MM)
10
工作气压(KGF/CM2)
6.35
振动(M/S2)
12
特别说明
噪声级为A档声压级,工作气压指在产品在空转运行时,在产品进气口处测得的动态气压。拧紧螺栓能力指符合DIN267性能等级8.8级螺栓规格的标准扭矩
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
空压工具
>
气动冲击扳手
>
1/2"气动冲击扳手 01113C
您还有
2
项规格未选
1/2"气动冲击扳手 01113C
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738223187075
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738223187075