• LED超亮锂电铝合金手电筒3W
  • LED超亮锂电铝合金手电筒3W
  • LED超亮锂电铝合金手电筒3W
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LED超亮锂电铝合金手电筒3W

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
•采用美国Cree的超亮白光LED灯珠,亮度高,显色性好,正常使用使用寿命可达50,000小时以上
•高级航空铝合金材料的外壳,强度高,耐冲击,可承受100kg的压力
•表面经阳极氧化处理,色泽均匀,配有黄色胶圈,精致美观
•2250mAh可充电高效锂聚合物电池,正常充电仅需5-6小时
•常用的Micro USB充电接口,除可用原配的电源适配器充电以外,还可以使用其它具有Micro USB接口的充电器充电
•全亮和半亮模式(亮度降低一半,点亮时间增加一倍),一键切换
•持续按压开关可开启爆闪和SOS闪烁功能
•6个月保用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 照明 > 手电筒 > LED超亮锂电铝合金手电筒3W
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页