• 2308美纹纸遮蔽胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

2308美纹纸遮蔽胶带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
3m胶带批发
品牌:3M
品名:2308美纹纸胶带
颜色:米黄色
厚度:0.14mm
基材:美纹纸
胶系:橡胶
耐温:121℃/30分钟
规格详情仅供参考,如有变更请以实物为准。
产品特点
2308美纹胶带
2308美纹纸遮蔽胶带,其胶粘剂的抓力,清晰地线条和清洁的揭除等,几乎适合绝大多数工业和商业用途。
规格概述
3M
规格详情仅供参考,如有变更请以实物为准。
使用案例
3M胶带批发
适用范围:用于捆绑、固定、喷漆保护及电子行业波峰焊印刷电路板的遮蔽。
规格详情仅供参考,如有变更请以实物为准。
品牌介绍
3M
3M公司全称 Minnesota Mining and Manufacturing(明尼苏达矿业制造公司) ,创建于1902年,总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市,是世界著名的产品多元化跨国企业。 3M公司素以勇于创新、产品繁多著称于世,在其百多年历史中开发了6万多种高品质产品。百年来,3M的产品已深入人们的生活,从家庭用品到医疗用品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域,极大地改变了人们的生活和工作方式。现代社会中,世界上有50%的人每天直接或间接地接触到3M公司的产品。
注意事项
使用须知
以上情报出自3M公司,供参考用途。
相关产品
透明包装用OPP胶带3M1500绝缘胶带3M5480氟树脂胶带
品牌:MISUMI品牌:3M品牌:3M
品名:透明包装用OPP胶带品名:3M1500绝缘胶带品名:3M5480氟树脂胶带
推荐理由:足米足码拒绝偷工减料,高颜值OPP封箱胶带,办公打包的好帮手。推荐理由:良好的阻燃性能,耐磨、防潮、耐酸碱、防紫外线,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。推荐理由:防粘黏易于清理,适用于多种领域。
相关文件
3M授权
3M授权特约经销商
关于此商品的常见问题 (FAQ)
你好!如果需要订制胶带的宽幅,应该如何报价?
尊敬的客户,您好!具体请提供详细的需要订制的尺寸数据给到米思米客服确认,需要您注意的是根据定制款的尺寸不同,起订量会有不同的要求。
你好!这款胶带的粘性稳定嘛?
尊敬的客户,您好!3M胶带胶水稳定,存放时间长久后,也不会产生溢胶,适合长时间储存。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页