产品概述
三丰/MITUTOYO 内径千分尺
345系列—卡尺型
IMP-MX
· 硬质合金测量面。
· 带有恒定测力的装置。
· 环规,内径检测规,量块套装等基准规配备齐全,可用于基点调整。
产品特点
• 卡尺型量爪由高级工具钢制成。
• 尺寸清晰,合金磨光,表面光滑。
• 刻度清晰,高精度。
• 数显指示表更易于读取,减少因读数产生的误差,提高数据可靠性。
• 锁紧夹钳可进行心轴锁定。
规格概述
|
345-250-30 | IMP-30MX | 5-30mm | 0.001mm | 320g |
340-251-30 | IMP-50MX | 25-50mm | 325g |
使用案例
注意事项
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。
应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后,用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果数显卡尺超过三个月不用,存放前卸下电池。
相关产品