• 三丰/Mitutoyo数显花键千分尺331系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/Mitutoyo数显花键千分尺331系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO 花键千分尺331系列
SPM-MX
数显型
品牌信赖的证明,三丰测量工具的起点

三丰千分尺
产品特点
· 测砧和测微螺杆都带有一个小直径测头,可用于测量花键轴、槽和键沟。
· 达到IP65尘/水防护等级(331 系列)。
· 测量面为硬质合金。
· 带有恒定测力的装置。

三丰千分尺
三丰千分尺
三丰千分尺
三丰千分尺
三丰千分尺
三丰千分尺
规格概述
型号货号测量范围分辨力备注
331-251-30SPM-25MX0-25mm0.001mmA型
331-252-30SPM-50MX25-50mm
331-253-30SPM-75MX50-75mm
331-254-30SPM-100MX75-100mm
331-261-30SPM2-25MX0-25mmB型
331-262-30SPM2-50MX25-50mm
331-263-30SPM2-75MX50-75mm
331-264-30SPM2-100MX75-100mm

三丰千分尺  三丰千分尺
使用案例
三丰孔径千分尺
注意事项
三丰千分尺
上图表显示的是千分尺变形,这是由于当空手握住支撑框架,手的热量传导给,由于温度变形从而导致明显的测量误差。
测量时如果必须手持千分尺,则尽量减少接触时间。如果安装一个热绝缘体或戴一副手套将会大大减少这种影响。
(请注意上面的图形显示是比较典型的影响结果,并不能保证仅限这样的结果)。

三丰千分尺
当手温不同的人在室温20ºC条件下手持量杆的顶端,上述实验图表表示的是一个特定的千分尺量杆是如何随着时间的推移膨胀的。
在调整零位时,不要用手直接接触量杆,尽量戴手套或者尽量少时间接触隔热材料部分,这是在调整零位时非常重要的。如果量杆已经受热膨胀,必须等温后再调整零位。

尺寸图
测量范围小于75mm 数显型 SPM-25MX~75MX                                  单位:mm
三丰千分尺


测量范围大于75mm 数显型 SPM-100MX
三丰千分尺


测量范围小于300mm 普通型 SPM-25~300
三丰千分尺


型号测量范围Labc
331-251-30
331-261-30
0-25mm07.332.517.5
331-252-30
331-262-30
25-50mm2510.147
331-253-30
331-263-30
50-75mm5011.560
331-254-30
331-264-30
75-100mm7516.776
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
1.测量前,千分尺和工件放置在室温下足够长的时间,使其温度均衡。2.读取微分筒刻度线时直视基准线。如果从某个角度看刻度线,由于视觉误差将不会读取线的正确位置。3.测量前调整起点(零),采用不起毛的纸去擦拭测砧和测微螺杆的测量面。4.正确使用测力装置,以便在正确的测力下进行测量。5.当将千分尺安装到千分尺的台架时,台架应该固定夹紧在千分尺边框的中心。但不要夹得太紧。
千分尺的存放注意事项有哪些?
1.存储时避免阳光直射。2.存储在通风性良好、低湿度的场所。3.存储在没有灰尘的场所。4.如果存放在箱子或其它容器中,箱子或容器不能放在地上。5.存放期间,测量面之间应该留有0.1mm到1mm的空隙。6.不要将千分尺在夹紧的状态下存放。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 三丰/Mitutoyo数显花键千分尺331系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页