• 三丰/MITUTOYO  517系列 ABSOLUTE数显深度尺 VDS-AX/DC
  • 三丰/MITUTOYO  517系列 ABSOLUTE数显深度尺 VDS-AX/DC
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO 517系列 ABSOLUTE数显深度尺 VDS-AX/DC

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO ABSOLUTE数显深度卡尺
571系列
VDS-DC/AX/PMX
三丰深度尺
产品特点
• 防冷却液型达到IP67 尘/ 水防护等级。
• 分辨力为0.01mm,能进行稳定的深度测量。
• 绝对数显卡尺。
• 滑动操作型,使用舒适测量范围为150mm,200mm 和300mm。
• 电池:SR44 (1 个),No.938882 用于数显显示(标配)。
• 可选加宽基座。(除测量范围为600,750, 1000mm的型号)。

三丰深度卡尺

三丰数显深度尺

三丰数显深度卡尺

三丰ABS深度卡尺
规格概述
型号货号测量范围分辨力精度*重复精度基座(WxT)电池寿命
571-201-30VDS-15AX0-150mm0.01mm±0.02mm0.01mm100x6mm5年
571-202-30VDS-20AX0-200mm
571-203-20VDS-30DCX0-300mm±0.03mm3.5 年
571-251-20**VDS-P150-150mm±0.02mm5年
571-252-20**VDS-P200-200mm
571-253-10**VDS-30PMX0-300mm±0.03mm100x6.3mm1年
571-204-10***VDS-45DC0-450mm0.01mm±0.05mm250x10mm3年
571-205-10***VDS-60DC0-600mm
571-206-10***VDS-75DC0-750mm±0.06mm
571-207-10***VDS-100DC0-1000mm±0.07mm
*不包括量化误差
**IP67 防冷却液型
***不能匹配U-WAVE-TC
使用案例
三丰ABS数显深度卡尺

三丰ABS数显深度尺
注意事项
使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。
深度测量时应和被测工件紧密接触。
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后,用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度环境里。
如果数显卡尺超过三个月不用,存放前卸下电池。
相关产品

尺寸图
Mitutoyo 深度卡尺
测量范围L基座厚度
0-150mm2396
0-200mm2896
0-300mm403(404)6(6.3)
0-450mm63510
0-600mm78510
0-750mm93510
0-1000mm120010
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用卡尺的一般注意事项有哪些?
使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。卡尺量爪很锐利,因此仪器必须小心操作,以避免造成人身伤害。避免损坏数显卡尺的刻度,不要刻入识别号码或使用电笔留下其他信息。 避免与硬物相碰或掉在凳子或地板上,损坏卡尺。
深度尺使用后的处理?
使用完成,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果超过三个月不使用,入库前应卸下电池。
在存储期间,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 深度尺 > 三丰/MITUTOYO 517系列 ABSOLUTE数显深度尺 VDS-AX/DC
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页