型号 | 货号 | 测量范围*2 | 分辨力 | 精度*1 | 选件 | |
接长杆 | SPC电缆 | |||||
468-161 | HTD-8R | 6-8mm | 0.001mm | ±2μm(最大差值2μm) | 952322 (100mm) | 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-162 | HTD-10R | 8-10mm | ||||
468-163 | HTD-12R | 10-12mm | ||||
468-164 | HTD-16R | 12-16mm | 952621 (150mm) | |||
468-165 | HTD-20R | 16-20mm | ||||
468-166 | HTD-25R | 20-25mm | ±3μm(最大差值3μm) | 952622 (150mm) | ||
468-167 | HTD-30R | 25-30mm | ||||
468-168 | HTD-40R | 30-40mm | ||||
468-169 | HTD-50R | 40-50mm | ||||
468-170 | HTD-63R | 50-63mm | 952623 (150mm) | |||
468-171 | HTD-75R | 62-75mm | ||||
468-172 | HTD-88R | 75-88mm | ||||
468-173 | HTD-100R | 87-100mm | ||||
468-174 | HTD-125R | 100-125mm | ±5μm(最大差值5μm) | |||
468-175 | HTD-150R | 125-150mm | ||||
468-176 | HTD-175R | 150-175mm | ||||
468-177 | HTD-200R | 175-200mm | ||||
468-178 | HTD-225R | 200-225mm | ||||
468-179 | HTD-250R | 225-250mm | ||||
468-180 | HTD-275R | 250-275mm | ||||
468-181 | HTD-300R | 275-300mm |
测量范围 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
6-12 | 2或以下 | - | 2.5 |
12-20 | 0.3或以下 | 5.6 | 3.5 |
20-30 | 8.3 | 5.2 | |
30-50 | 13 | 10.0 | |
50-100 | 17 | 14.0 | |
100-300 | 12.4或以下 | 21 | 13.8 |
型号 | 测量范围 | L2 | L1 |
HTD-8R,10R,12R | 6-8,8-10,10-12mm | 59 | 175-177 |
HTD-16R,20R | 12-16,16-20mm | 84 | 197.5 - 201.5 |
HTD-25R,30R | 20-25,25-30mm | 93 | 206.9 - 211.9 |
HTD-40R,50R | 30-40,40-50mm | 103.8 | 214.7 - 224.7 |
HTD-63R,75R,88R | 50-63,62-75-75-88mm | 105.4 | 219.6 - 232.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|