• 三丰/Mitutoyo ABSOLUTE尖爪卡尺数显型和游标型573系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/Mitutoyo ABSOLUTE尖爪卡尺数显型和游标型573系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰(MITUTOYO)尖爪卡尺573, 536系列 — ABSOLUTE数显型和游标型
进口日本工艺,造工细腻。采用尖爪型量爪设计,可伸入非常小的凹槽和轨道。平滑滑动操作模式,可进行外径、内径、深度、阶差四种形式的测量。
IP67绝对数显型通电后无需重置原点,使用方便。
产品特点
• 尖爪型量爪可伸入非常小的凹槽和轨道,因此可更轻松地实现以前很难实现的外型测量。
三丰尖爪卡尺
• 带有SPC数据输出的型号,可被应用于统计过程控制和测量系统中。
三丰尖爪数显卡尺
• 平滑滑动操作模式,带数字显示屏型。
三丰数显卡尺
• IP67绝对数显型通电后无需重置原点
• 可以测量外径、内径、深度、阶差。
规格概述
通用参数
• 精度: 参见规格
• 量化误差: 不包括量化误差 (数显型)
• 显示: 液晶显示
• 长度标准: ABSOLUTE 电磁感应式线性编码器
• 最大响应速度: 无限制
• 电池: SR44 (1 个), 938882 用于数显显示 (标准附件)
• 电池寿命: 正常使用情况下约为5 年
• 尘/ 水防护等级: 达到IP67 防护等级 (IEC 60529)
* 使用后请做防锈处理。

规格
数显型
型号货号测量范围分辨力精度
573-621-20NTD12-P15M0 - 150mm0.01mm±0.02mm
573-625-20NTD12P-P15M
573-622-20*NTD12-P15K
573-626-20*NTD12P-P15K
* 不带拇指调节滚轮

普通型
型号货号测量范围分辨力精度
536-121NT12-150 - 150mm0.05mm±0.05mm
使用方法
外径测量
・测量外尺寸,应将两外侧面与被测表面相贴合

内径测量
・测量内孔尺寸,量爪应在孔的直径上测量不能歪斜

深度测量
・测量深度尺寸,应使深度尺杆与被测工作地面相垂直

台阶测量
・测量台阶距离尺寸,将台阶尺底部测量爪与被测量物体底端平行,顶测量爪紧贴物体顶端保持平行,不可歪斜
使用案例
三丰游标卡尺  三丰游标尖爪卡尺
注意事项
1、普通数显卡尺不宜在潮湿、接触水油铁屑等环境下使用。IP65、IP67防护功能的数显卡尺,可在上述环境使用。
2、使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。
3、卡尺量爪很锐利,异常仪器必须小心操作,以避免造成人身伤害。
4、避免损坏数显卡尺的刻度,不要刻入识别号码或使用电笔留下其他信息。避免与硬物相碰或掉在凳子或地板上,损坏卡尺。
5、电池型号必须相符,当不显示或闪现时,说明电池电压过低应更换新电池。
6、避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度环境里。

尺寸图
Mitutoyo尖爪卡尺

Mitutoyo尖爪数显卡尺
货号测量范围
(mm)
L
(mm)
NT12P
NTD12P
0~200288
0~300404
NT12
NTD12
0~200288
0~300404
0~600780
0~10001240
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用卡尺时,误差的潜在原因有哪些?
用卡尺测量,存在多种因素可能会导致误差产生。主要因素包括视差、卡尺不符合阿贝原理引起的误差、卡尺和工件之间的温度差异引起的不同热膨胀,以及刀刃爪的厚度和在测量小孔直径的过程中的量爪之间的间隙所带来的影响等其他误差因素。
卡尺储存有哪些需要注意事项?
避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。如果数显卡尺超过三个月不用,存放前卸下电池。在储存期间,不要让卡尺的外量爪完全封闭。
内尺寸测量需要注意的事项?
测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
在内尺寸测量期间,读取最大的显示值。
在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 三丰/Mitutoyo ABSOLUTE尖爪卡尺数显型和游标型573系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页