数显万能角度尺 2172-360A
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
数显万能角度尺 2172-360A
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
·同时显示度(例如32.655°)和度/分/秒(例如32°39′30″)
·“SET”键:预置数值,变换测量方向
·“MODE”键:选择0~90°,0~180°或0~360°显示
·“ZERO/ON/OFF”键:置零和开/关机
·CR2032电池,自动关机
·数据接口
·标配90°角尺,用于预置90°
·不锈钢尺身
·可选附件:数据传输线(型号7306-40,7305-SPC1A),高度尺夹持块(型号2372-CLAMP),适用于1351,1156和1250系列(除1250-1000外)高度尺
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
角度仪
>
数显万能角度尺 2172-360A
您还有
2
项规格未选
数显万能角度尺 2172-360A
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1722052618380
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1722052618380