• 聚氨酯大底防静电安全鞋防水超纤款
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯大底防静电安全鞋防水超纤款

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
安全鞋概述·产品名称:松紧系列S2小白鞋
·产品类型:安全鞋
·产地:中国
·材质:超纤PU
·类别:足部防护
·功能:防砸,后跟防撞减震
·松紧鞋口,自由穿脱
产品特点
安全鞋
·松紧系列S2小白鞋是一款高性能透气防静电安全鞋

产品优势
·卓越工艺,精心制造,稳固扎实,精益求精

产品特点
·超纤白色皮革,手感柔软,强度高,有弹性

产品特点
·轻便舒适700g,突破传统
·高品质双密度PU鞋底,防静电

产品优势
·贴合亚洲人脚型,鞋身流线型设计参照亚洲人脚步轮廓
·欧标防砸钢包头,可承受200J的冲击,减少受伤几率

安全鞋
·PU防滑大底,独特的SRC防滑设计,穿着更加舒适
代尔塔安全鞋优势
·防撞减震后跟,后跟铸压弹性跟底,长时间穿着舒适不劳累
·松紧鞋口,自由穿脱,不用鞋带,仍可与使用者紧密贴合
规格概述
品牌代尔塔(DELTAPLUS)包装规格双/盒
产品尺寸300×250×170产品净量0.7kg
耐油性防穿刺功能
鞋头里衬保暖功能
认证CE形状短筒鞋
颜色白色系鞋面类型无鞋带式
绝缘功能透气功能
使用案例
适用场景
适用场景
·松紧系列S2小白鞋适合实验室、无尘室、厨房、办公室、家庭卫生等环境使用。
相关文件
访客参观眼镜
品牌:霍尼韦尔
品名:100001 VisiOTG-A 亚洲款访客眼镜
推荐理由:防雾,防冲击及防刮擦功能阻隔99%紫外线
PU涂层手套
品牌:米思米
品名:涤纶PU涂掌手套
推荐理由:牢固耐久,选用优质涤纶
品牌:米思米
品名:环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套
品牌介绍
代尔塔集团品牌介绍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安全鞋的电绝缘与防静电功能是否可以同时具备?
不可以,两者是相互排斥的。首先必须了解清楚防护目的是电绝缘防护还是防静电,再选择适用的安全鞋。
安全鞋可以防护化学品吗?
我们不建议用安全鞋防护化学品,存在化学品伤害足部的风险时,请选择防化靴代替安全鞋,根据不同的化学品,选择相应的防化靴的材质,有油或酸碱的环境建议选用全皮面的款式,搭配耐油耐酸碱的橡胶底。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > 聚氨酯大底防静电安全鞋防水超纤款
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页