• 三丰/MITUTOYO 500系列 IP67 ABSOLUTE防冷却液卡尺 CD-PS/PM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO 500系列 IP67 ABSOLUTE防冷却液卡尺 CD-PS/PM

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO ABSOLUTE防冷却液卡尺
500系列—达到IP67尘/水防护标准
CD-PS/PM·CD-PMW·CD-PMWW·CD-PMR
三丰卡尺
产品特点
·ABS 型防冷却液卡尺(标准型) 的防水功能的保护等级达到IP67,在大量需要冷却液的环境下也可以安全使用。而且,实施了整体空气泄漏测试,请放心使用。
·文字高度扩大了约22%(9.0mm)提高了可视性。(高对比度LCD降低用眼疲劳。)
·不需要螺丝刀的电池盖可以快速进行电池交换。(除0-300mm型)
·低电流集成电路让电池寿命从3 年飞越至5年。(除0-300mm型)
·单按钮的简约设计,实现简单测量操作。
·内置三丰公司自主研发的ABS (绝对) 标尺,每次开启无需重置原点。
·通过自动电源ON/OFF 功能,持续约20 分钟不使用的状态下,LCD显示关闭,ABS 测长系统的原点被储存。如果移动尺框将自动打开电源。
·可以进行阶差测量。
·可以构成统计工程管理系统和测量系统。
·标准配置检查成绩书。(但是,不能用于取得校正证明书之用)。
·数据易于读取。
三丰防冷却液卡尺
内置ABSOLUTE 标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单。
三丰ABS卡尺
规格概述
通用参数
分辨力:0.01mm
重复精度:0.01mm
量化误差:不包括量化误差±1
尘/水防护等级:达到IP67防护等级(IEC60529)*
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE电磁感应式线性编码器
最大响应速度:无限制
电池:SR44(1 个), 938882,
   用于数显显示 (标准附件)
电池寿命:正常使用情况下约为5 年
     (连续使用18,000 小时)
*均符合IP67 尘/ 水防护等级,但使用后也需要把卡尺擦拭干净。

规格
型号货号测量范围(mm)精度(mm)质量(g)测量数据输出拇指调节滚轮备注
500-702-20CD-P15S0-150±0.02168-
500-703-20CD-P20S0-200198-
500-712-20CD-P15M0-150168-
500-713-20CD-P20M0-200198-
500-719-20CD-P15MR0-150168深度测量杆Φ1.9mm
500-721-20CD-P15MW0-150168外侧测量面:带有硬质合金量爪
500-722-20CD-P20MW0-200198
500-723-20CD-P15MWW0-150168内外侧测量面:带有硬质合金量爪
500-724-20CD-P20MWW0-200198
500-706-20CD-P15P0-150168-
500-707-20CD-P20P0-200198-
500-716-20CD-P15K0-150168-
500-717-20CD-P20K0-200198-
500-714-20CD-P30M0-300±0.03350-
500-718-20CD-P30K0-300345-
500-704-20CD-P30S0-300350-
500-708-20CD-P30P0-300345-
使用案例
外尺寸测量内尺寸测量
三丰500三丰500系列三丰500系列卡尺三丰防冷却液
阶差测量深度测量
ABSOLUTEABS三丰ABS三丰ABSOLUTE
注意事项
功能
调零:绝对原点位置可更改。
数据输出:测量数据输出装置使其能被应用于统计过程控制和测量系统。
自动电源开/关:在静止时间达到20分钟后,LCD液晶数字显示屏自动关闭,当尺框移动时,电源恢复。
警告:如发生计算错误时,将显示错误信息,不会继续进行测量。如电池电压降低,显示屏上会出现“B”,提醒用户测量不可继续。

IP67 尘/水防护等级
等级6:密封防尘
    尘土无法进入
等级7:防护短时间浸泡于水中,在标准条件下,卡尺整体在短时间(30分钟以内)浸泡在1米深的水中时,不应有对卡尺功能产生影响的水量进入。
防冷却液卡尺
相关产品
MITUTOYO卡尺MITUTOYO防冷却液卡尺MITUTOYO ABS卡尺
IT/DP/MUX连接电缆1mIT/DP/MUX连接电缆2m500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

另外如下选件产品可进行报价
选件型号选件名称
06AFM380ASPC 电缆 USB-ITN-A (2m)
264-620U-WAVE-TC(IP67型)
264-621U-WAVE-TC(蜂鸣器型)
02AZF310U-WAVE-TC连接电缆(IP67型)
02AZF300U-WAVE-TC连接电缆(蜂鸣器型)

尺寸图
MITUTOYO ABSOLUTE卡尺外侧量爪厚度=3.5mm
单位:mm

货号测量范围ABCDHL
CD-P15M0-15016.52114.64016233
CD-P20M0-2002024.518.150290
关于此商品的常见问题 (FAQ)
数显卡尺使用前如何检查和设置原点?
在外爪之间夹紧一张干净纸,然后慢慢地拉出它,在使用卡尺之前,关闭尖端并确保显示器归零。当使用三丰卡尺电池没电的时候,替换电池后需要按置零按钮来进行归零复位。
内尺寸测量需要注意的事项?
测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
在内尺寸测量期间,读取最大的显示值。
在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
数显卡尺使用后的处理?
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果数显卡尺超过三个月不使用,入库前应卸下电池。
在存储期间,不要让卡尺的外量爪完全封闭,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 三丰/MITUTOYO 500系列 IP67 ABSOLUTE防冷却液卡尺 CD-PS/PM
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页