• 便携式温度计(快速响应温度补偿)2-448型
  • 便携式温度计(快速响应温度补偿)2-448型
  • 便携式温度计(快速响应温度补偿)2-448型
  • 便携式温度计(快速响应温度补偿)2-448型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

便携式温度计(快速响应温度补偿)2-448型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
●在传感器插头与主体连接器接合部嵌入温度补偿传感器,可短时间内校正由于结合部温度差而产生的误差。
●具有校准功能,可在温度点1点上进行仪表误差校正后使用。
●使用T热电偶,可进行高精度测定。
●表面传感器为3~4秒的高速响应。

特点:
注意:该商品不整套出售,主体上不附带传感器(另售)!!
请参照详情图各型号对应的商品下单购买。
● 2-448-11表面标准传感器:一般测量固体温度,可以通过接触固体表面进行温度测量。。
● 2-448-12护套标准传感器:一般测量液体温度,可以通过插入液体/半固体里面进行温度测量,其他具体内容可参照[产品目录]。
● 在传感器插头与主体连接器接合部嵌入温度补偿传感器,可短时间内校正由于结合部温度差而产生的误差。
● 具有校准功能,可在温度点1点上进行仪表误差校正后使用。
● 使用T热电偶,可进行高精度测定。
● 表面传感器为3~4秒的高速响应。


规格:
● 分辨率:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)
● 电源:单4型碱性干电池×2支
● 精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)
● 测定取样:约1秒
● 传感器:K热电偶/T热电偶
● 功能:自动关机(30分钟)・MAX/MIN存储器・显示值固定(保持)・偏差值显示・校准
● 尺寸:主体/54×40×172mm
● 机体重量:约150g
● 防水性能:JIS C0920-2003 主体/防护等级6、TKS-23120M・TTS-


【保修期限】
 ●本商品的保修期间为:本商品自本公司到货日起半年内。
 ●保证期限过后以及保证范围外等其他本保证规定适用范围外的本商品的更换或者修理等,均为有偿服务。
  ※具体保证范围可参考【MISUMI 首页 > 使用规则 > 保证规定】相关内容。
 ●关于维修费用
  ①如果是人为原因,需要客户承担维修费和寄回运费;
  ②如果是商品质量问题,一般由厂家承担维修费和寄回运费。
  ※根据本商品的性质、制造年月日、规格等不同情况,可能无法提供修理或更换。


【关于退换货】
Ps.根据根据米思米网站使用规则,因该商品是非库存品,如果是客户原因错误下订,原
则上不接受退换货,请悉知!

米思米网站使用规则-第17条(商品的退换处理)
//www.misumi.com.cn/contents/terms/use.html



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 便携式温度计(快速响应温度补偿)2-448型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页