表面滤膜 (纤维素混合酯)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
表面滤膜 (纤维素混合酯)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
●由生物特性不活跃的醋酸纤维和硝酸纤维混合物制成。
●推荐用于各种分析及超净化、灭菌等用途。
●折射率为1.51,在使用显微镜进行粒子分析时,可用浸沫油先进行透明化后再使用。
●从MF过滤器的水中提取的物体是过滤器重量的5%以下。
●对淡酸及碱、脂肪族及芳香族碳化氢、非极性水溶液具有稳定性。
●可在121℃的条件下用于高压灭菌。另外,推荐在75℃以下的条件下使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
培养・分离・分析用品
>
分离・分析・过滤
>
表面滤膜 (纤维素混合酯)
您还有
2
项规格未选
表面滤膜 (纤维素混合酯)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714592042215
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714592042215