经济型PC冻存盒 (独立包装)CC-4601型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型PC冻存盒 (独立包装)CC-4601型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
●设计用于存放标准1-2ml的冻存管,也可用于一部分直径小于12.5mm的冻存管
●采用色彩鲜丽的高品质聚碳酸脂制作,带有滑动盖和可变的网格插件
●耐高温高压灭菌,耐受温度范围为-190℃到+121℃
●25、81和100孔可选,且孔上带有数字编码
●底部设计有特殊的排水孔,方便漏液
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
培养・分离・分析用品
>
保温・冷冻保存容器
>
经济型PC冻存盒 (独立包装)CC-4601型
您还有
2
项规格未选
经济型PC冻存盒 (独立包装)CC-4601型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737186307182
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737186307182