产品概述
品牌:羿科(AEGLE)
品名:舒适款灰色绝缘安全鞋
材质:绒面牛皮+双密度PU注塑鞋底。
特点:网棉布和透气孔设计,透气性优良。
功能:塑钢包头防砸,绝缘,防滑耐油,耐磨。
产品特点
绒面牛皮加橘色撞色设计
双密度PU大底
透气BK内衬布
非封闭透气鞋舌
减震鞋跟设计
国标钢包头
两侧透气孔加速透气
规格概述
安全鞋 | 系带鞋 |
无· | 鞋带式 |
有 | 灰色系 |
有 | 有 |
有 | 低帮 |
PC包头防砸、透气性优良、人气爆款 | GB12011-2009 |
绒面牛皮+PU底+透气网面 | 双 |
使用案例
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼
品牌介绍
羿科安全通过严格的英国SGS-ISO9001:2008质量管理体系认证。目前,公司产品已广泛应用于包括石油、天然气、化工、船舶、建筑、水泥、消防、冶金、电信、电力、核工业、制造业、航空工业、采矿、新能源、汽车工业在内的诸多行业。
在中国,羿科安全拥有完善的营销和售后服务系统,网络覆盖全国三十多个省市自治区;公司依照国际一流的物流配送标准,在上海组建了完备的物流配送中心,为客户全程提供高品质的产品和服务。
羿科人怀着博大、开放的全球视野;带着高度凝聚力与贡献精神,以更新、更精的产品品质,更快、更优的全程服务为核心,努力为客户创造更完善的产品价值,为社会创造更加美好、丰富、舒适的生活和工作环境而奋斗!
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
品牌:MISUMI
品名:
PVC防静电帆布四孔鞋推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:
一次性白色平面口罩推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:
600g纱线手套推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。