• 充电式往复锯DJR186RME
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

充电式往复锯DJR186RME

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品描述
◆ 更高的切割能力,更好的耐久性能
◆ 标准附件:电池2个,往复锯片2个
◆ DJR186RME: 电池 4.0Ah(BL1840B) · 快速充电器

注:锯片也可单独购买
       型号:B-05169 (往复锯锯片152mm对应金属材质)
       型号:B-43234 (往复锯锯片152mm对应木材)
产品规格
工作量(使用BL1840B 电池1 块)用于金工切割( 碳钢管25A Φ1”):约50pcs
最大输出功率530 W
能力管材:130mm(5-1/8")
木材:255mm(10")
冲程长度32mm(1-1/4")
冲程速度(spm)0-2,800
振动等级切割板材:13.0 m/s²
切割木梁:12.5 m/s²
声压等级84 dB(A)
声功率95 dB(A)
体积(长x宽x高)486x81x222mm
净重3.5kg(7.6lbs)
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 电锯 > 充电式往复锯DJR186RME
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页