产品特点
● 紧凑极限技术
● TD110DSME:电池 4.0Ah(BL1041B) · 充电器
● TD110DSAE:电池 2.0Ah(BL1021B) · 充电器
● TD110DWYE:电池 1.5Ah(BL1016) 电池2 个 · 充电器
● TD110DZ:裸机( 电池、充电器另售)
产品规格
TD110D 充电式冲击起子机 |
|
工作量(使用BL1041B 电池1 块) | 将Ø3.8×45mm 的粗牙螺纹在Merapi 木材上紧固:约 580 pcs |
最大输出功率 | 120 W |
能力 | 机螺丝 M4-M8(5/32"-5/16") |
标准螺栓 M5-M12(3/16"-1/2") |
高强度螺栓 M5-M10(3/16"-3/8") |
粗螺纹( 长度)22-90mm(7/8"-3-1/2") |
冲击数(ipm) | 0-3,500 |
回转数(rpm) | 0-2,600 |
最大拧紧力矩 | 110 N.m(970 in.lbs.) |
振动等级 | 8.0 m/s² |
声压等级 | 94 dB(A) |
声功率 | 105 dB(A) |
体积( 长x 宽x 高) | 153x66x204 mm |
净重 | BL1021B:1.0 kg(2.3 lbs.) BL1041B:1.2 kg(2.6 lbs.) |