• 得力高强度订书钉12# 1000枚/盒 0012
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

得力高强度订书钉12# 1000枚/盒 0012

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
得力0012订书钉,耐折耐用,针脚锋利,装订省力。
产品特点
商品:得力0012订书钉
规格:12#、24/6
包装规格:1000枚/盒
产品特点:①钢针采用加厚电镀处理,韧性强,不易生锈。
     ②针脚锋利,穿透力强;断面平整,装订安全。
得力订书钉 防锈
12#订书钉 穿透力强
使用案例
得力0012订书钉适用于12#、24/6规格订书机,一次可装订25张70G纸。
订书机 钉书针 订书钉
规格概述
24/6订书钉 钉书针
尺寸图
得力0012订书钉
订书钉尺寸 规格
相关产品
得力订书钉 10#得力订书机 订书机 12#MAX 美克司 10# 订书
商品:得力订书钉10# 0010
特点:针脚工整,断面平整,穿透力强。可装订12张70G纸。
商品:得得力订书机12# 0325
特点:中型订书机,适用20张80G纸厚度装订
商品:得美克司(MAX)订书钉 10# No.10-1M
特点:日本品牌,做工精良。坚固耐用高强度,不易折断。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
得力的订书钉只能配得力订书机使用吗?
建议搭配使用得力适配型号订书机。其他品牌订书机,请先确认规格是否适用后再购买使用。
一排订书钉可以使用几次?
得力0012订书钉,一盒有20排订书钉,50枚/排,共1000枚订书钉。加厚电镀处理,穿透力强。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 桌面文具 > 订书机/订书钉 > 得力高强度订书钉12# 1000枚/盒 0012
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页