• GWS7-100角磨机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GWS7-100角磨机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
角磨机
产品名称:角向磨光机
厂家型号: GWS 7-100
下定型号:0601388080
品牌: Bosch/博世
产地: 中国大陆
电源方式: 交流电
砂轮直径(mmφ):100
电压: 220V
主轴直径:M10
操作方式: 手持式
产品特点
博世角膜机
●强劲且坚固的720瓦马达
●铠装电缆线圈,可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响
●自行断路碳刷
●两级动作开关,提高了使用者的安全性
●主轴锁,用于快速换片
●反转防护罩,可提供可靠的保护
●侧手柄可在右侧或左侧使用
规格概述
打磨
使用案例
切割打磨
广泛适用于室内装潢,切割打磨,建筑施工,金属加工,石材加工,机工维修。

金属加工
金属加工:金属切割,焊疤打磨,抛光除锈。
     稳定高效舒适。

石材加工
木材加工:木材切割,木材打磨。
     安全高效,应用广泛。

机工维修
石材加工:石材切割,石材抛光。
     易控,减少操作疲劳。
相关产品
BOSCH角磨机
博世磨片
品牌:博世
品名:实用系列磨切片
品牌:博世
品名:角磨机用千叶砂磨轮
推荐理由:规格多样化,满足不同尺寸的金属切割需求。推荐理由:加工产品的噪音较低,更可磨削光滑表面。
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
博世电动
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页