• 数显高度卡尺 三丰/MITUTOYO 192系列SPC数据输出标准型HD-AX
  • 数显高度卡尺 三丰/MITUTOYO 192系列SPC数据输出标准型HD-AX
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显高度卡尺 三丰/MITUTOYO 192系列SPC数据输出标准型HD-AX

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/Mitutoyo 数显高度卡尺
192系列—带有SPC数据输出的多功能型
HD-AX
三丰数显高度卡尺
产品特点
· 双立柱结构确保实现高精度测量。
· 人体工程学设计,手握舒适。
· 双向触发式测头可作为选件。
· 增加了LCD液晶数字显示屏的字体高度(11mm),采用了高对比度LCD液晶数字显示屏,提高了可读性。
· 倾斜手轮使尺框移动更符合人体工程学。
 · 可应用于统计过程控制和测量系统中。
· 纽扣式电池(SR44)(1个), No.938882用于数显显示(标配)。
· 电池寿命可连续使用3,500小时。
· 硬质合金长划线器作为标配提供(No.905200,总长为150mm)。
(标配附件: 划线器夹钳 No.05GZA033)
三丰高度卡尺 三丰数显高度尺
规格概述
型号货号测量范围分辨力精度*重复精度最大响应速度高度重量
192-613-10HD-30AX0-300mm0.01mm (0.005mm) 可切换±0.02mm0.01mm500mm/s475mm4.7kg
192-614-10HD-60AX0-600mm±0.05mm802mm8.3kg
192-615-10HD-100AX0-1000mm±0.07mm1228mm15.7kg
*不包括量化误差
使用案例
预置(2位置)
· 两个预置功能,可预置平面的两个参考高度。
· 预置例子1
测量70mm的高度
以50mm高度的平面作为参考
· 预置例子2
测量130mm的高度
以150mm高度的平面作为参考
 MITUTOYO数显高度卡尺

MITUTOYO高度卡尺
* 测头直径补偿模式用于 192-663-10/192-664-10/192-665-10
注意事项
· 保持引导滑块的立柱清洁。如果积累灰尘或污垢的话,滑动变得困难,导致设置和测量误差。
· 划线时,使用提供的夹具安全锁好滑块。夹住后最好确认下,因为夹住的动作会使一些高度卡尺的设置会有些轻微改变,当设置这种效果时必须留出富余。
· 划线器测量面和基本参考面之间的平行度应为0.01毫米或更小。测量前,安装划线器或杠杆表之际拭擦掉安装面上的灰尘或毛刺。
· 测量过程中,保持划线器和其它部件的安装处于牢固状态。
· 如果高度卡尺的主要刻度可以移动,需要设置的基点时移动它,并拧紧固定螺丝。
· 不容忽视因视差导致的误差。当读取一个值时,需要直视刻度。
· 使用后的处理,彻底擦去任何水和油。轻轻涂抹一层防腐油,晾干后再存放。
· 储存时,避免阳光直射、高温、低温、高湿度。如果数显高度卡尺超过三个月不用,储存前需要卸下蓄电池。如果有防护罩,在储存期间用它盖上以防灰尘堆积。

尺寸图
型号 192-613-10,HD-30AX 型号 192-615-10,HD-100AX
   192-614-10,HD-60AX 单位:mm
MITUTOYO高度尺 三丰高度卡尺
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何避免应手轮用力不当导致的底座上翘?
当移动手轮接触被测物后,如果用力过大会导致底座上翘,产生较大误差。为准确设置,在量块表面来回往复地移动划线器头,慢慢向下移动滑块。正确的设置方法是,移动到表面边缘,能感觉恰好能触摸到划线器。使用前,也有必要确保托盘表面和高度卡尺底座基准面没有灰尘或毛刺。
温度是否会对精度产生影响?
高度卡尺是由几种材料生产的。请注意,一些工件的材料组成,室内温度和工件温度会影响测量精度,如果这种影响不被允许的话,则需要另行校正计算。
高度卡尺使用后应该如何处理?
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果数显卡尺超过三个月不使用,入库前应卸下电池。
在存储期间,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 高度尺 > 数显高度卡尺 三丰/MITUTOYO 192系列SPC数据输出标准型HD-AX
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页