• 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
・本系列为三丰368系列孔径千分尺的套装品,可测量范围更大。
・套装内除了孔径千分尺本体,还标配校对用环规,扳手等工具,三爪式孔径千分尺套装另外配有接长杆。
・本系列中的三爪式孔径千分尺的量爪为钛涂层量爪,具有良好的耐用性和抗冲击性。
・三爪孔径千分尺适应于测量范围为6mm或者以上的类型。2~6mm范围为二爪式孔径千分尺。
・通过自动居中可稳定的测量。
・可贴近盲孔底端进行测量。
・棘轮锁定装置可保持恒定测力,重复测量。
・校正环规可用于原点设置。
孔径千分尺三丰孔径千分尺三爪千分尺
368-911368-912368-913
产品特点
· 三爪孔径千分尺的钛涂层量爪具有良好的耐用性和抗冲击性。仪器可直达盲孔底端测量。
· 三爪孔径千分尺适应于测量范围为6mm 或者以上的类型。通过自动居中可稳定的测量。
· 可贴近盲孔底端进行测量。
  接长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适于6mm 以上型。
· 装配的恒压装置,减少了因操作人员水平的不同而引起的偏差,从而可进行稳定的测量。
· 环规(选件)可用于原点设置。

368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 产品特点

368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 产品特点

368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 产品特点
规格概述
套装型号量爪样式测量范围分度值套装内容
368-906二爪式2-3mm0.001mm孔径千分尺本体
2-2.5mm1个
2.5-3mm1个
φ2.5环规1个
内六角扳手1个
368-907二爪式3-6mm0.001mm孔径千分尺本体
3-4mm1个
4-5mm1个
5-6mm1个
φ4,φ5环规各1个
内六角扳手1个
368-911三爪式6-12mm0.001mm孔径千分尺本体
6-8mm
8-10mm1个
10-12mm1个
φ8,φ10环规各1个
接长杆(100mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-912三爪式12-20mm0.005mm孔径千分尺本体
12-16mm
16-20mm
φ16个环规1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-913三爪式20-50mm0.005mm孔径千分尺本体
20-25mm1个
25-30mm1个
30-40mm1个
40-50mm1个
φ25,φ40环规各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-914三爪式50-100mm0.005mm孔径千分尺本体
50-63mm1个
62-75mm1个
75-88mm1个
87-100mm1个
φ62,φ87环规各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-915三爪式100-200mm0.005mm孔径千分尺本体
100-125mm1个
125-150mm1个
150-175mm1个
175-200mm1个
φ125,φ175环规各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
✳不使用标配的套装内标配测头而去使用其他测头,或者使用其他套装的副测头增加测量范围都是不可取的。
(不能保证测量精度的准确性)
使用案例
368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 使用案例

368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 使用案例

368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 使用案例

368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 使用案例
注意事项
368系列 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装 注意事项
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。

规格表
套装型号量爪样式测量范围分度值套装内容
368-906二爪式2-3mm0.001mm孔径千分尺本体
2-2.5mm1个
2.5-3mm1个
φ2.5环规1个
内六角扳手1个
368-907二爪式3-6mm0.001mm孔径千分尺本体
3-4mm1个
4-5mm1个
5-6mm1个
φ4,φ5环规各1个
内六角扳手1个
368-911三爪式6-12mm0.001mm孔径千分尺本体
6-8mm
8-10mm1个
10-12mm1个
φ8,φ10环规各1个
接长杆(100mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-912三爪式12-20mm0.005mm孔径千分尺本体
12-16mm
16-20mm
φ16个环规1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-913三爪式20-50mm0.005mm孔径千分尺本体
20-25mm1个
25-30mm1个
30-40mm1个
40-50mm1个
φ25,φ40环规各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-914三爪式50-100mm0.005mm孔径千分尺本体
50-63mm1个
62-75mm1个
75-88mm1个
87-100mm1个
φ62,φ87环规各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
368-915三爪式100-200mm0.005mm孔径千分尺本体
100-125mm1个
125-150mm1个
150-175mm1个
175-200mm1个
φ125,φ175环规各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
✳不使用标配的套装内标配测头而去使用其他测头,或者使用其他套装的副测头增加测量范围都是不可取的。
(不能保证测量精度的准确性)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。
应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
如何校准千分尺?
检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合,可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 内径测量仪 > 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页