• 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺
  • 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO 368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)
Holtest (孔径千分尺)
简单准确测量内径尺寸

三丰孔径千分尺
产品特点
· 三爪孔径千分尺的钛涂层量爪具有良好的耐用性和抗冲击性。仪器可直达盲孔底端测量。
· 三爪孔径千分尺适应于测量范围为6mm 或者以上的类型。通过自动居中可稳定的测量。
· 可贴近盲孔底端进行测量。
 接长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适于6mm 以上型。
· 装配的恒压装置,减少了因操作人员水平的不同而引起的偏差,从而可进行稳定的测量。
· 环规(选件)可用于原点设置。

三丰千分尺

孔径千分尺

三爪孔径千分尺

二爪孔径千分尺
规格概述
型号货号测量范围*2分度值精度*1接长杆(选件)
(二爪式)
368-001
D12-2.5mm0.001mm±2μm (最大差值 2μm)
368-002D22.5-3mm
368-003E13-4mm
368-004E24-5mm
368-005E35-6mm
(三爪式)
368-161
HT-8R6-8mm952322 (100mm)
368-162HT-10R8-10mm
368-163HT-12R10-12mm
368-164HT-16R12-16mm0.005mm952621 (150mm)
368-165HT-20R16-20mm
368-166HT-25R20-25mm±3μm (最大差值 3μm)952622 (150mm)
368-167HT-30R25-30mm
368-168HT-40R30-40mm
368-169HT-50R40-50mm
368-170HT-63R50-63mm952623 (150mm)
368-171HT-75R62-75mm
368-172HT-88R75-88mm
368-173HT-100R87-100mm
368-174HT-125R100-125mm±5μm (最大差值 5μm)
368-175HT-150R125-150mm
368-176HT-175R150-175mm
368-177HT-200R175-200mm
368-178HT-225R200-225mm
368-179HT-250R225-250mm
368-180HT-275R250-275mm
368-181HT-300R275-300mm
*1 不包括量化误差
 精度:整个测量面测量到的值。
 最大差值:精度范围内最大值和最小值之差。
*2 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。
* 环规和接长杆:可选
使用案例
三爪千分尺

二爪千分尺

三丰368系列

三丰368
注意事项
Mitutoyo千分尺
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。

尺寸图
单位:mm
Mitutoyo孔径千分尺
型号测量范围(mm)L2L1
368-0022-2.5;2.5-312103.5-104
368-0033-4;4-5;5-622113-114
368-004
368-005

Mitutoyo三爪孔径千分尺

型号测量范围(mm)L2L1
368-161;368-162;368-1636-8, 8-10, 10-1259102-104
368-164;368-16512-16, 16-2082126 - 130
368-166;368-16720-25, 25-3094137 - 142
368-168;368-16930-40, 40-50102145-155
368-170;368-171;368-172;368-17350-63, 62-75, 75-88, 87-100105150-163
368-174;368-175;368-176;368-177100-125, 125-150, 150-175, 175-200161227 - 252
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。
应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
如何校准千分尺?
检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合,可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 内径测量仪 > 368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页