• 数显角度扭矩扳手17-340N・m
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显角度扭矩扳手17-340N・m

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・数字扭矩值显示,直观方便。
・±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
・顺时针及逆时针方向皆可操作。
・蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
・角度测量功能(可随时测量在锁紧过程中旋转的角度有多少)。
・角度范围0°-999°。
・TPU高级塑胶材质握把,手感舒适。
・可随时切换4种扭矩单位N・m,Ibf.in,Ibf.ft,kgf.cm。
・峰值保持(Peak Hold)与追随(Track)模式。
・赠送棘轮头插件,并可更换开口头,梅花头等插件。
・符合ISO 6789-2003标准。
・12个月保用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > 数显角度扭矩扳手17-340N・m
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页