数显角度扭矩扳手10-200N・m
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
数显角度扭矩扳手10-200N・m
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
・数字扭矩值显示,直观方便。
・±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
・顺时针及逆时针方向皆可操作。
・蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
・角度测量功能(可随时测量在锁紧过程中旋转的角度有多少)。
・角度范围0°-999°。
・TPU高级塑胶材质握把,手感舒适。
・可随时切换4种扭矩单位N・m,Ibf.in,Ibf.ft,kgf.cm。
・峰值保持(Peak Hold)与追随(Track)模式。
・赠送棘轮头插件,并可更换开口头,梅花头等插件。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
扭矩扳手
>
数显角度扭矩扳手10-200N・m
您还有
2
项规格未选
数显角度扭矩扳手10-200N・m
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741825123642
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741825123642