• GBH2-28DFV四坑锤钻
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GBH2-28DFV四坑锤钻

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
博世锤钻
产品名称:GBH2-28DFV四坑锤钻
产品类型:电动混凝土锤
品牌:博世(BOSCH)
下定型号:0611267281
标准配件:1×辅助手柄、1×深度尺、1×快速更换夹头、随机不包括钻头
适用对象:混凝土、钢材、木材、砖石
博世GBH2-28DFV四坑锤钻,电钻,电锤,电镐,一键转换
产品特点
Bosch锤钻
○正反转切换,轻松退出被卡住的钻头。
○三功能轻松转换,一机多能,博世凿头转角调节锁设计。
○360度可旋转辅助手柄,配备深度尺易于操控。
○可调速控制开关按钮。
○锁定按钮,适合持续作业钻孔。
规格概述
产品名称GBH2-28DFV四坑锤钻
品牌博世(BOSCH)
产品型号0611267281
额定输入功率820瓦
最大钻孔直径混凝土:28毫米
钢材:13毫米
木材:30毫米
砖石(用空心钻头)68:毫米
单次最大锤击力3.2焦耳
额定转速0-1300转/分钟
额定转速时的冲击率0-5100次/分钟
重量(不带电缆)3.1千克
凿削功能
使用案例
四坑锤钻
调整档位至平钻功能,即可轻松钻孔。

电镐
调整档位至电锤功能,即可锤击钻孔。

电锤钻
调整档位至电镐功能,即可开槽铲墙。
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
Bosch
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 电镐/电锤钻 > GBH2-28DFV四坑锤钻
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页