• 台式砂轮机GB602W
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台式砂轮机GB602W

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
牧田砂轮机
产品名称:台式砂轮机GB602W
品牌:牧田(MAKITA)
下定型号:GB602W
额定输入功率:250W
砂轮直径:150mm
孔径:12.7mm
适用对象:零件加工,工具修正等
稳定、带锯片打磨组件
产品特点
牧田台式砂轮机
makita砂轮机
○工件座,磨削时建议站在砂轮机的侧面,并带上眼镜,用力不宜过大。
○启停开关,砂轮机启动后,应在砂轮旋转平稳后再进行磨削切割等作业。
○LED灯,当工作环境光纤不足时可以开启LED灯辅助作业。
○火花挡板,可以有效阻挡工作时产生的火花等飞溅物,并配备了放大镜功能辅助作业。
○锯片打磨组件,在使用前请确保已将其紧固。
规格概述
产品名称台式砂轮机GB602W
品牌牧田(MAKITA)
产品型号GB602W
输入功率250W
砂轮直径150mm(6")
孔径12.7mm(1/2")
回转数(rpm)2850
体积(长X宽X高)375X348X286mm
(14-49/64"X13-45/64"X11-17/64")
净重9.0kg(19.9lbs)
使用案例
砂轮机
适用于工件加工,工具修正等。
注意事项
牧田防伪
品牌介绍
牧田株式会社是目前世界上大规模专门生产专业电动工具的制造商之一,主营业务包括电动工具,木工机械,气动工具,家用及园艺用机器等的制造和销售。牧田公司凭着100多年所积累的生产电机---电工工具心脏的丰富经验,率先采用世界上先进的大型电脑进行立体设计研发。同时与时俱进,不断把高科技融入产品中,并以全自动的机械设备生产,严格品质检验和安全测试,始终保持产品的高品质和创新性而闻名于世,深受全球广大用户的喜爱。牧田牌专业电动工具具有噪音小、动力强、性能好、质量稳定、寿命长、机身轻巧、坚固耐用、操作容易、应用广泛、修理方便等特点,是各行各业或DIY人员的至优之选。
牧田公司以全球九家独资自置大型生产厂和一家设备先进的综合研究所为巩固基地,配合海外48个国家和地区子公司,推行全球性的生产和销售计划。
为了满足世界上不同消费者的需要,牧田公司不断改良、不断创新,开发出的产品累计达1000多种,供190多个国家和地区广泛销售和使用。
牧田/mt牌电动工具以其精湛的工艺,优良的品质和良好的信誉,列于世界先进水平。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
牧田的产品如何进行防伪查询?
为了保护顾客的合法权益,打击假冒伪劣产品,我们已采用电码电话防伪系统。您只要揭开防伪标签表层,就可以看到内部16位数码,拨打电话或网上查询,即可知您手中产品的真伪
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 机床工具 > 台式砂轮机 > 台式砂轮机GB602W
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页