手电钻 GBM13RE
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
手电钻 GBM13RE
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
产品名称:电钻
厂家型号: GBM13RE
下定型号: 0601477584
品牌: Bosch/博世
产地: 中国大陆
电源方式: 交流电
电钻类型: 冲击钻
电压: 220V
调速: 无极变速
夹头类型: 通用夹头
操作方式: 手持式
有无正反转向: 有
产品特点
○皮带扣,方便携带
○高品质的金属夹头
○正反转切换开关
○人体工学的机器设计
提升用户使用舒适度
○电子无极调速开关
○最大转速锁定开关
供持续操作使用
○原装夹头匙,钻头装卸轻松搞定
规格概述
型号
0601477584
输入功率
600瓦
最大钻孔直径
钢材 13毫米
铝材 13毫米
木材 30毫米
空载速率
0-2600转/分钟
夹头直径
1.5-13毫米
重量
1.65公斤
备注
含1个夹头钥匙,
随机不包含钻头
使用案例
多种场景应用:可用于金属钻孔,安装彩钢。木材钻孔,起拧螺丝。涂料搅拌。
可适用于钻木材,钻金属,钻瓷砖等。
相关产品
品牌:
博世
品名:
HSS-Co 全系列含钴麻花钻头【1~10个装】
推荐理由:
该产品采用M35钢材,含钻5%。
适用于所有手电钻和台钻的用户,应用范围广泛。
品牌:
博世
品名:
HSS-G一般加工用全系列高速钢钻头
推荐理由:
按照德国工艺标准DIN338生产直径公差为h8。
135°双后顶角,自定心性能,打孔不滑动。
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。
现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
此产品的外包装是哪种包装以及内部包含哪些具体实物?
此产品的包装是纸盒包装。内部包含1把电钻,1个夹头钥匙,1本说明书。随机不包含钻头,客户可从米思米官网另外选购搭配的钻头。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
电动工具
>
电钻
>
手电钻 GBM13RE
您还有
2
项规格未选
手电钻 GBM13RE
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740133377577
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740133377577